Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR
LAMIGLASS INTERIOR COLOR

    LAMIGLASS INTERIOR COLOR

    Google-Übersetzung,

    Es handelt sich um Gläser, die aus zwei oder mehr Flachglasscheiben bestehen, die je nach gewünschtem Stil mit Zwischenfolien aus Polyvinylbutyral (PVB) oder Ethylenvinylacetat (EVA) in opaken oder transluzenten Farben verklebt sind. Im Falle eines Bruchs werden die Platten durch die Zwischenschicht miteinander verbunden.

    Spezifikation
    • Laminated glass filters more than 97% of UV rays, responsible for the wear and discoloration of furniture fabrics. On the other hand, it is possible to improve the acoustic performance of glass through thickness, composition and special interlayers for noise mitigation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamiglass-interior-color
    • ProduktfamilieLAMIGLASS INTERIOR
    • ProduktgruppeCOLOR
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2600
    • Breite (mm)3300
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)172
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003188
    • ETIM-NameGlass
    • UNSPSCNameLaminated glass
    • UNSPSCCode30171705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaminated glass sheets
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 11 31
    • OmniClassTitelLaminated Glass

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Paraguay
    Peru