Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Hinterschnittankern
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Hinterschnittankern
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Hinterschnittankern
Hinterlüfteter Fassade/ System mit Hinterschnittankern
    Laminam

    Hinterlüfteter Fassade/ System mit Hinterschnittankern

    HINTERSCHNITTANKERN/ UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

    Die Laminam-Platten können an der hinterlüfteten Fassade mit Hinterschnitt-Fassadenankern angebracht werden, die auf der Rückseite der Platte eingesetzt und an der Unterkonstruktion verankert werden. Mit diesem System können Laminam 12+ Platten verwendet werden.

    Laminam SpA produziert die Keramikplatte für den Bau von hinterlüfteten/ durchgehenden Fassaden. Die Ausführung wird von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, die sich mit der Planung, der Lieferung der Unterkonstruktion und der Installation befassen. Das Projektmanagement von Laminam SpA wird Unterstützung bei der Dimensionierung der Platte in Abhängigkeit von der Windlast und für die korrekte Installation der Platte bieten.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • - Laminam-Platte aus Feinsteinzeug

      Externe Verkleidung aus Porzellankeramik, das durch Nassmahlung von Ton, Granitgestein und metamorphem Gestein mit Feldspat und keramischen Pigmenten erhalten wird. Verdichtet durch spezielle Formgebung und Sintern bei 1200 °C mit hybridem Brennen (Gas/elektrisch). Mit einfacher rechteckiger Kante und Strukturverstärkung aus Glasfaser, die mit einem kontrollierten Industrieverfahren angebracht wurde (Glasfasermatten auf der Rückseite).

      Nennstärke 12mm.

      Die Platte wird unter Verwendung von Diamantwerkzeugen gemäß den Angaben der Detailzeichnung vorab gebohrt. Die Tiefe und der Querschnitt werden vom Hersteller der Hinterschnittanker angegeben.

      Format: 1620x3240mm oder für das Projekt geeignete Unterformate.

      Laminam SpA stellt dem Designer und dem Betriebsmanagement die Grafik- und Plattenwiderstandsdesignwerte zur Verfügung, die mit dem verwendeten System zusammenhängen.

      - Lieferung und Verlegung der Unterkonstruktion

      - Vermessungen, Bemaßung, Ausführungsplanung mit Aufstellung von Mengen und Formaten und Bohrungsschema.

      - Unterkonstruktion mit einem doppelten Tragwerk aus Aluminium- oder Stahlprofilen:

      1. Primäres Tragwerk: Die vertikalen Profile mit geeigneter Form und geeignetem Querschnitt müssen nach struktureller Berechnung entsprechend dimensioniert und über "L"-Bügel aus Aluminium oder Stahl am Träger befestigt werden. Diese Bügel halten die Profile fest und ermöglichen die Wärmeausdehnung über feste und verschiebbare Verankerungspunkte. Für den Trägertyp geeignete und entsprechend dimensionierte Wandbefestigungsdübel.

      2. Sekundäres Tragwerk: aus horizontalen Profilen mit geeignetem Querschnitt, um die Befestigung der Haken zu ermöglichen.

      - Mechanische Befestigung an der horizontalen Unterkonstruktion mit Metallhaken, die über Hinterschnittanker aus Edelstahl in den Bohrungen mit geeigneten Tiefe und Querschnitt an der Platte befestigt sind. Der horizontale Achsabstand der Haken und demzufolge der Hinterschnittanker muss entsprechend dem Ort, der Höhe des Gebäudes und dem Winddruck bestimmt werden. Mindestfuge zwischen den Platten 5 mm.

      - Lieferung von Leibungen aus Laminam-Platten.

      - Verlegung von Unterkonstruktion und Laminam-Platten, einschließlich der Arbeitskräfte, Ausrüstungen, Befestigungselemente (Dübel, Schrauben etc.), Schnitt der Platten zur Erzielung der Unterformate ausgehend von den Hauptformaten.

      Im Angebot nicht eingeschlossene Positionen (Aufwendungen zu Ihren Lasten):

      - Mehrwertsteuer;

      - Lieferung und Verlegung des Dämmstoffs;

      - Baugerüste und/oder Arbeitsbühnen;

      - Baustellenaufwendungen;

      - Entsorgung der Verpackungskisten und/oder der anfallenden Materialien;

      - unterer oder oberer Abschluss aus anderem Material;

      - alles, was im Angebot nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceramic-slab-undercut-anchor-system
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeVentilated façades/ Rainscreen
    • TypBaugruppe (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1620
    • Breite (mm)3240
    • Tiefe (mm)12.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Polymerverbund
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)157.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic panels
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls