Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Google-Übersetzung,
Verteilerschränke XL³ 400 - Aufnahme von Geräten bis 400 A - Feuerfest bis 750 °C/5 s nach IEC 60 695-2 für die Installation in öffentlichen Gebäuden (bis 100 kVA für Class II-Schränke) - Kapazität: 24 Module pro Reihe - Gehäuse RAL 7035, Sockel RAL 7004 - Tür separat zu bestellen - Lieferung flach mit auf der Rückseite montierten Funktionsholmen, verstellbarer Kabeleinführungsplatte und Verbindungszubehör (horizontal und vertikal) - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www .legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-XL3_400-Metal
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)575
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Nettogewicht (kg)12362
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromverteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit