Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Google-Übersetzung,
    Verteilerschränke XL³ 800 - IP 55 mit Tür IK 08 - Metallgehäuse RAL 7035, Sockel RAL 7004 - Geräte belastbar bis 630 A - Feuerfest bis 750°C/5 s nach IEC 60695-2-1 - Zum Einbau in öffentliche Gebäude - Kapazität: 24 und 36 Module pro Reihe - Kann horizontal verbunden werden - Für den industriellen und städtischen Innenbereich - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-XL3_800-Metal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)705
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Nettogewicht (kg)28100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000011
    • ETIM-NameCabinet enclosures
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit