Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    Google-Übersetzung,

    Diese vorkonfektionierte Slim-Kassette mit hoher Dichte wandelt parallele Verbindungen (MTP/MPO-UHD-Anschluss) in Duplex-Verbindungen um.

    Spezifikation
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslim-cassettes
    • ProduktfamilieSlim cassettes
    • ProduktgruppeFiber optic cassette
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationVerteilerelement
    • ETIM-CodeEC002699
    • ETIM-NameSystem patchpanel optic fibre
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre optic patch panels
    • Klassifizierung33 82 23
    • Format2014TitelOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClassNummer23-37 11 15 15
    • OmniClassTitelFiber Optic Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich