Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Multi V S U4

Unique Ref.: U4
Hersteller: LG ELECTRONICS
Produkt Familie: Outdoor unit
Produkt Gruppe: VRF
Breite (mm): 950
Höhe (mm): 834
Tiefe (mm): 330
Publishing Datum: 2018-07-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (2)
Single outdoor unit of single phase VRF system with a capacity range of 4HP - 5HP; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUN040GSS0 - 12.1kW Cooling, 12.5kW Heating
ARUN040GSR0 - 12.1kW Cooling, 12.5kW Heating - Corrosion resistance
ARUN050GSL0 - 14kW Cooling, 15kW Heating

Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.


Material 1: Steel
Material 2: Copper
Designed in: South Korea
Hergestellt in: South Korea
Gewicht (Kg): 69

BIMobject Kategorie: HVAC - Air Conditioning
IFC Klassifikation: Air Terminal
UNSPSC Name: Air conditioners
UNSPSC Code: 40101701
NBS Reference Code: 65-80-05
NBS Reference Beschreibung: Air Conditioning Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Cooling Capacity 14
Depth 330
Heating Capacity 15
Height 834
Material Steel
Weight 69
Width 950

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.