Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hochbordsteine
Hochbordsteine
Hochbordsteine
    Lithonplus

    Hochbordsteine

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Hochbordsteine bilden im Regelfall den seitlichen Abschluss einer Fahrbahn und trennen diese zum Gehweg bzw. zum Grünstreifen ab. Sie sollen das Überfahren durch Kraftfahrzeuge erschweren oder unmöglich machen. Mittlerweile werden sie auch gerne zum Bau von Pflanzinseln eingesetzt.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:

      • Hochbordsteine nach DIN EN 1340 I D T
      • Anlauf 15 cm
      • Drei Querschnittstypen Breite / Höhe: 12-15/25, 12-15/30 und 15-18/30
      • Längen: 50 und 100 cm
      • Zubehör: Außen- und Innenbögen, Ecken
      • Übergangssteine von Hochbord auf Rundbord
      • Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg Zementgehalt je Kubikmeter
      • Gleitwiderstand > 65 USRV
      • Oberfläche Cassero (Klassisch) steingrau
      • Weitere Farben auf Anfrage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhochbordsteine_geraden
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppeKerbstones
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Frankreich
    Österreich
    Polen
    Schweiz