Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm

    Das Pflastersystem LP 5 ist ein wahres Multitalent: Funktional, ästhetisch, vielseitig. Spezielle Besonderheit ist die 5-fache Verschiebesicherung, die aus dem Abstandhaltersystem an den vier Seitenflächen und einer effektiven unterseitigen Profilierung gebildet wird. Die Profilierung führt zu einer Verkrallung der Steine mit der Pflasterbettung, die hohe Widerstandskräfte gegen Schub- und Drehkräfte entwickelt und eine große Flächenstabilität sichert.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:
      - Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338
      - 5-seitige Verschiebesicherung: seitlich umlaufende Verzahnung und unterseitige Profilierung
      - Unterseitige Profilierung (8 mm Höhe) führt zu Verkrallung mit Pflasterbett
      - Reibungsbeiwert in der Scherfuge ist gegenüber glatter Steinunterseite um mehr als 50% erhöht
      - Seitliche Abstandsnocken in abgestufter Tiefe 3/4 mm
      - Gut verfüllbarer Fugenraum (Fugenfüllraum > 265 mm³, Mittelwert pro cm Länge und cm Höhe)
      - Gesicherte Mindestfugenbreite- Versickerungsfähige Belagsausführung möglich
      - Kurvensatz erhältlich
      - Mit Mikrofase als Kantenschutz
      - Oberflächenschutz »b.c.s.-Technologie« möglich
      - Maximale Belastungsklasse: Bk 3,2 (konventionell), Bk 1,8 (versickerungsfähig)

      Einsatzbereiche:
      Industrie- und Gewerbeflächen, Busverkehrsflächen, Öffentliche Plätze mit Ladeverkehr

      Formatübersicht (Länge x Breite):
      40 x 40 cm
      60 x 30 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlp-5_system-10_14cm
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppePavement
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit