Als Teil der Wellness by Design-Kollektion von Lorell ist dieser Chefsessel ein von der American Chiropractic Association zugelassener Bürositz. Die Dormeo Octaspring-Technologie bietet achtmal mehr Atmungsaktivität als herkömmlicher Memory-Schaum. Das Design verfügt außerdem über eine erhöhte Kopfstütze und einen stützenden Lendenschaum. Sitzkissen passt sich dem Körperdruck an mit adaptivem Körperzonenkomfort. Hochklappbare Arme mit weichen Armlehnen lassen sich in der Höhe von 27" bis 28-1/2" verstellen. Die kabelaktivierte Fingerspitzensteuerung steuert die Sitzhöhenverstellung und die Neigungsfunktionen. Zu den Funktionen gehören pneumatische Sitzhöhenverstellung (19-3/4" bis 23-1/2"), 360-Grad-Drehung, Neigung (104 bis 121 Grad), Neigungsspannung und Neigungssperre. Luxuriöse, schwarze Verbundlederpolsterung sorgt für einen eleganten Look. Die 26-Zoll-5-Sterne-Nylonbasis ist mit Doppelrollen mit einem Durchmesser von 1-24 / 25 Zoll für eine einfache Bewegung des Stuhls ausgestattet. Der Sitz misst 22-1/2" breit x 18-1/2" tief x 5" dick. Die Rückengröße ist 22-1/2" breit x 6-3/4" dick x 28" hoch. Die Gewichtskapazität beträgt 275 lb.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |