Loveseat ist Teil der Lorell Reception Seating Collection, die mit einem offenen, einladenden, modernen Design und gebundenem schwarzem Leder hergestellt wird. Die Rückenlehne trifft in einem leicht stumpfen Winkel auf den Sitz, um ein entspanntes Warten zu ermöglichen. Seiten steigen für Armlehnen. Bequeme, dicke Schaumstoffkissen sind feuerhemmend nach CA117. Vier stabile Holzbeine mit Mahagoni-Finish stützen das Zweiersofa. Die Gesamtgewichtskapazität beträgt 450 lb. mit einer Kapazität von 225 lb. für jeden Sitz.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |