| Das katalysierbare Epoxidsystem von Lukscolor wird in separaten Paketen geliefert, die ein Zweikomponentensystem bilden. Wir nennen TEIL A: den Epoxidlack oder die Epoxidbasis und TEIL B: den Katalysator, der in AMINA- oder AMIDA-Versionen erhältlich ist. Das Mischen der Teile A + B ist für die Produktanwendung zwingend erforderlich. Es hat eine hochglänzende Oberfläche, die nach dem Mischen mit dem Katalysator ein Produkt mit hoher Deckkraft und Leistung, ausgezeichneter Haftung auf vielen Substraten und hoher Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Feuchtigkeit ergibt. Es bietet eine Beschichtung mit hoher Härte, sehr abriebfest, leicht zu reinigen und mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften. Angezeigt zum Streichen von Fliesen, Gips- und Betonwänden, Holz, Maschinen, Rohren und Metallkonstruktionen im Allgemeinen, in häuslichen oder industriellen Umgebungen, in Außen- und Innenbereichen. Produkt nicht für Schwimmbäder geeignet. EPOXY-HINTERGRUND. HINWEIS: Wählen Sie den Katalysatortyp (Teil B) richtig aus, der mit Emaille- oder Epoxidbasis verwendet werden soll. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |