Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO, Surface Direct/Indirect
Lumenwerx

CUBITO, Surface Direct/Indirect

Google-Übersetzung,
Ein frisches Gesicht auf einer vertrauten Form. Es ist Beleuchtung mit einem Rand! Cubito beleuchtet sein quadratisches Profil durch zwei benachbarte Seiten und bildet auf jeder Seite einen leuchtenden rechten Winkel von 2 ½ Zoll. Wandmontage Cubito als Uplight oder Downlight; führen Sie es an der Wand-/Deckenlinie aus, um die Ebenen abzugrenzen; installieren Sie es vertikal an der Ecke von zwei Wänden als leuchtendes Signal, entweder angebaut oder eingebaut, Cubito kann eine diskrete Leuchte, eine durchgehende Lichtlinie oder eine Ecke in einer oder zwei Ebenen sein.
Spezifikation
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCUBS
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeCubito
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.5
  • Breite (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA