Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Linear

Google-Übersetzung,

Cluster Acoustix ist die präzise Familie von Downlights, die sowohl in linearen als auch in planaren Konfigurationen für die Pendelmontage erhältlich sind. Ergänzt wird die quaderförmige Light Engine durch eine 22 Zoll gestufte dreischichtige Akustikplatte in rund oder eckig für hervorragende Schallabsorption. Basierend auf einer quadratischen 1,2-Zoll-Grundzelle liefert Cluster Acoustix eine Beleuchtung, die optisch anspruchsvoll und ästhetisch verfeinert ist. Die linearen Pendel-Downlights von Cluster Acoustix sind in einer 5-Zellen-Konfiguration mit einer Auswahl an Präzisionsoptiken, Strahlverteilungen und subtilen Lamellenbehandlungen erhältlich. Pendelleuchte Downlights passen in ein 6" hohes akustisches Quadergehäuse.
Die nominale Lichtleistung beträgt 200 Lumen pro Zelle. Pendant Cluster Acoustix kann mit Stangen aufgehängt werden. Der Treiber ist entweder integriert oder abgesetzt, wodurch mehrere Leuchten mit Strom versorgt werden können.

Spezifikation
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLUP05ACO
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAcoustic
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFaservlies
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit