Luna Triple HN 5/4×6 Weißesche ist eine hochwertige, chemiefreie, thermisch modifizierte 3D-Verkleidung für Fassaden, Innenräume und andere dekorative Oberflächen. Das geriffelte Profil in Kombination mit der schönen natürlichen Optik der Esche erzeugt eine edle Oberfläche in Lattenoptik.
Weißesche ist für ihre hervorragende natürliche Festigkeit und Härte bekannt, die ihr in allen Klimazonen außergewöhnliche Haltbarkeit und lang anhaltende Schönheit verleiht. Luna Triple wird in den USA aus verantwortungsvoll bezogener Weißesche geerntet und gefertigt und kombiniert die zeitlose Schönheit der Esche mit Lunawoods Expertise in der thermischen Modifizierung. Thermisch modifizierte Esche hat ein klares Erscheinungsbild mit eleganter Holzmaserung und einer gleichmäßig tiefbraunen Farbe. Unbehandelt entwickelt die Oberfläche im Außenbereich allmählich eine anmutige silbergraue Patina, behält aber ihre Haltbarkeit. Das verdeckte Nagelprofil ermöglicht die Montage der Paneele ohne sichtbare Schraubenköpfe und gewährleistet so ein sauberes und nahtloses Finish. Dank seiner Stabilität und Witterungsbeständigkeit erfordert Luna Triple nur minimale Wartung und ist somit eine praktische und langlebige Wahl für modernes Design.
Thermisch modifiziert mit 25 Jahren Erfahrung
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der thermischen Holzmodifizierung produziert Lunawood nachhaltige, chemiefreie Holzprodukte für moderne Architektur und Design. Der thermische Modifizierungsprozess von Lunawood verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft, indem er die Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Fäulnisresistenz verbessert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch das Material leichter, stabiler und auch für anspruchsvolle Designs geeignet wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika | Nordamerika |
|---|---|
Argentinien | Grönland |
Brasilien | Kanada |
Chile | Mexiko |
Kolumbien | Panama |
Uruguay | USA |