Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    Google-Übersetzung,
    Die S30 Downlight Trim ist mit einer 4 Zoll (101,6 mm) Öffnung ausgestattet, die mit einem Halo 5 Zoll Neubau-Einbaugehäuse verwendet werden kann, um die Ketra PAR 30 Lampen mit langem Hals in neue Bauprojekte zu integrieren. Nur kompatibel mit der 800-Lumen-Option der Ketra PAR 30-Lampe.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-ketra-un-s30a
    • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
    • ProduktgruppeKetra
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)6.5
    • Tiefe (Inches)5.61
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit