Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

2″ Magnetic Bridle Ring w/ Saddle, UL Listed 60lbs

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Bewertet und getestet mit einer Zugkraft von 90 lbs. Zeitsparende Installation: Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Einrichtung und Neupositionierung und reduzieren Sie die Arbeitskosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Installation. Sichere Befestigung: Bietet einen starken und zuverlässigen Befestigungspunkt und reduziert die Gefahr einer Kabelbeschädigung durch breite Basisunterstützung und Vermeidung von Belastungen der Kabel. Vielseitige Anwendung: Entwickelt für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen, lässt sich auf Metalloberflächen leicht neu positionieren und wiederverwenden – ideal für temporäre Installationen. Beschädigungsfreie Installation: Macht Schrauben oder Klebstoff überflüssig, verhindert Schäden an Oberflächen und ermöglicht eine schnelle und problemlose Einrichtung und Entfernung. Bequeme Verwendung: Wird vollständig montiert geliefert, vereinfacht die Installationsprozesse und gewährleistet sofortige Einsatzfähigkeit.
Spezifikation
  • Specifications: 1/4″-20 machine thread, 2” diameter bridle ring, with a yellow support saddle that is secured to a permanent 90lbs neodymium cup magnet. Used to support sensitive fiber optic and data cables without causing stress by following the natural curves and bends of the cables.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBRMS200
  • ProduktfamilieCable Management, Bridle Rings
  • ProduktgruppeMagnetic Bridle Rings (UL Listed)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways