Derzeit sind Samtstoffe sowohl in Europa als auch in der Welt sehr beliebt, aber diese Art von Stoff hat eine Eigenschaft, die nicht jeder mag. Wir sprechen über die Wirkung von Schrift und Schattierung. Um den Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden, die nach Stoffen mit Samtstruktur, aber ohne störende Eigenschaften suchen, möchten wir die Kollektion Brazio Velvet vorstellen. Dieser Stoff schattiert nicht, hat keinen Schrifteffekt oder zeigt nicht die Stellen, an denen er verwendet wird. Das bedeutet, dass die Haare des Stoffes immer wieder in die Ausgangsposition zurückkehren. Brazio Velvet ist ein unifarbener Stoff ohne sichtbare Struktur in Pastellfarben mit wenigen Ausnahmen wie Flaschengrün.
Grundlegende technische Daten:
Zusammensetzung: 100 % Pes
Gewicht: 400 g/m2
Breite: 143 cm +/- 1 cm
Test Martindale: 60 000 Zyklen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |