Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxxon Commercial Gyp-Fix EZ
Archiviert

Maxxon Commercial Gyp-Fix EZ

Maxxon® Commercial Gyp-Fix EZ® Patch is a fire-rated, high-strength, trowelable patch designed for preparing all subfloors. Maxxon Commercial Gyp-Fix EZ Patch features a smooth consistency and finish that is flooring-ready in as little as 40 minutes. This patch bonds to common subfloors including concrete and gypsum, making it an effective solution anywhere a patch or skim coat is needed.

Spezifikation
  • Technical Data

    Installation Depthsfeatheredge to deeper patch areas
    Compressive StrengthMinimum 4,000 psi (27.6 MPa)
    Packaging25 lb. bag
    Work Time20 minutes
    Storage Temperature50 - 100 °F (10 - 38 °C)
    Coverage1/16" (1.6 mm): 62 ft2 (5.8 m2)
    1/8" (3 mm): 31 ft2 (2.9 m2)
    Dry Time40 minutes to set
    Installation Temperatureabove 50 °F (10 °C)
    Trade Trafficfoot traffic in 40 minutes
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0
    Smoke Development – 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummermaxxon-commercial-gyp-fix-ez
  • ProduktfamilieFloor Underlayments
  • ProduktgruppeGypsum Underlayments
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit