Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Maya
Pendelleuchte Maya
Pendelleuchte Maya
Pendelleuchte Maya
Pendelleuchte Maya
Pendelleuchte Maya

    Pendelleuchte Maya

    Metallbeschläge in Gold. Dekor: Fakturiertes transparentes Glas. Ein Design, das von der Schmuckkunst Mesoamerikas inspiriert ist. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

    Spezifikation
    • Leistung 10W

      Spannung AC 220-240 V

      Breite 60 mm

      Höhe 360 mm

      Länge 320 mm

      Lichtstrom 350 Lm

      IP-Schutz IP 20

      Farbtemperatur 3000K

      Garantie 3 Jahre

      Artikelnummer: P091PL-L18G3K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMaya-pendant-lamp
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMaya
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1865
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit