Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Palette
Pendelleuchte Palette

    Pendelleuchte Palette

    Metallbeschläge mit Kombination von Grau, Gold und Silber. Kombination von zylindrischen Formen im Design. Die Höhe kann mit Kabel eingestellt werden. Lichtquelle: Leuchtmittel mit einer Fassung GU10.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Palette
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppePalette
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit