Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foam soap dispenser - Lever
Foam soap dispenser - Lever
Foam soap dispenser - Lever
Foam soap dispenser - Lever

    Foam soap dispenser - Lever

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: DJFP0035, DJFP0035B, DJFP0035C und DJFP0035CS Schaumseifenspender mit Hebelbetätigung, Fassungsvermögen 1,5 l, hergestellt aus Edelstahl AISI 304, 0,8 mm dick, direkt an der Wand zu installieren und mit einem Edelstahlhebel zu bedienen Stahlhebel. Diese Schaumseifenspender-Modelle sind in vier Ausführungen (weiß, schwarz, hell und satiniert) erhältlich und haben ein funktionales, robustes und trendiges Design, das zu der neuen Bad-Accessoires-Reihe von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein. Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch. Spendet Schaumseifen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDJFP035x
    • ProduktfamilieSoap Dispensers
    • ProduktgruppeSoap Dispensers
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationBauteil-Platzhalter
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand cleaning gel dispensers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit