Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Deflection Grille - Steel - Surface Mount - H4002-1 / V4002-1
Single Deflection Grille - Steel - Surface Mount - H4002-1 / V4002-1
    METALAIRE

    Single Deflection Grille - Steel - Surface Mount - H4002-1 / V4002-1

    Google-Übersetzung,

    Die Serie 4000 setzt den Standard für Leistung und Aussehen für Versorgungsgitter/Register in der Branche. Modell 4000 (V-vertikale Lamellen und H-horizontale Lamellen) ist eine Aluminiumkonstruktion; und das Modell 4000S ist eine Stahlkonstruktion. Die Serie 4000 ist mit einer Reihe von Optionen und Zubehör erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden.

    • Das Modell 4002 bietet eine einfache Umlenkung, das Modell 4004 eine doppelte Umlenkung und das Modell 4002M verfügt über eine eingebaute Jalousieklappe
    • Gitter und Register der Serie 4000 können entweder mit vertikalen oder horizontalen Frontlamellen ausgewählt werden
    Spezifikation
    • Surface Mount Models (-1 Border)
      Single Deflection
      V4002-1 Aluminum - Vertical Blade - Single Def.
      H4002-1 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
      V4002S-1 Steel - Vertical Blade - Single Def.
      H4002S-1 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
      V4002M-1 Aluminum - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
      H4002M-1 Aluminum - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
      V4002SM-1 Steel - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
      H4002SM-1 Steel - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
      Double Deflection
      V4004-1 Aluminum - Vertical Blade - Double Def.
      H4004-1 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
      V4004S-1 Steel - Vertical Blade - Double Def.
      H4004S-1 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

      Lay-In Models (-6 Border)
      Single Deflection
      V4002-6 Aluminum - Vertical Blade - Single Def
      H4002-6 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
      V4002S-6 Steel - Vertical Blade - Single Def.
      H4002S-6 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
      Double Deflection
      V4004-6 Aluminum. - Vertical Blade - Double Def.
      H4004-6 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
      V4004S-6 Steel - Vertical Blade - Double Def.
      H4004S-6 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

      01 - White
      02 - Satin Silver
      03 - Black
      24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
      28 - Custom Colors (color matching required)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH4004-Concealed-Surface-Mount-Aluminum-Double-Deflection-Grille
    • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
    • ProduktgruppeGrilles & Registers
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit