Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Deflection Grille - Steel - Lay-In Mount - Model H4002S-6 / V4002S-6
METALAIRE

Single Deflection Grille - Steel - Lay-In Mount - Model H4002S-6 / V4002S-6

Google-Übersetzung,

Die Serie 4000 setzt den Standard für Leistung und Aussehen für Versorgungsgitter/Register in der Branche. Modell 4000 (V-vertikale Lamellen und H-horizontale Lamellen) ist eine Aluminiumkonstruktion; und das Modell 4000S ist eine Stahlkonstruktion. Die Serie 4000 ist mit einer Reihe von Optionen und Zubehör erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden.

  • Das Modell 4002 bietet eine einfache Umlenkung, das Modell 4004 eine doppelte Umlenkung und das Modell 4002M verfügt über eine eingebaute Jalousieklappe
  • Gitter und Register der Serie 4000 können entweder mit vertikalen oder horizontalen Frontlamellen ausgewählt werden
Spezifikation
  • Surface Mount Models (-1 Border)
    Single Deflection
    V4002-1 Aluminum - Vertical Blade - Single Def.
    H4002-1 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-1 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-1 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002M-1 Aluminum - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002M-1 Aluminum - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    V4002SM-1 Steel - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002SM-1 Steel - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    Double Deflection
    V4004-1 Aluminum - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-1 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-1 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-1 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    Lay-In Models (-6 Border)
    Single Deflection
    V4002-6 Aluminum - Vertical Blade - Single Def
    H4002-6 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-6 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-6 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    Double Deflection
    V4004-6 Aluminum. - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-6 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-6 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-6 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerV-H-4002SM-Steel-Single-Deflection-Grille-With-Multi-Shutter-Damper
  • ProduktfamilieGrilles, Registers & Diffusers
  • ProduktgruppeGrilles & Registers
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11 11
  • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit