Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metra NC 90 HES WS - Aluminium-Fenster einflügelig  einwärts öffnend
Metra NC 90 HES WS - Aluminium-Fenster einflügelig  einwärts öffnend
Metra NC 90 HES WS - Aluminium-Fenster einflügelig  einwärts öffnend

    Metra NC 90 HES WS - Aluminium-Fenster einflügelig einwärts öffnend

    NC 90 HES ist das erste vollständig aus Aluminium hergestellte Fenster, das mit dem Gütesiegel „KlimaHaus QualitätsFenster” in der Klasse Gold ausgezeichnet wurde. Die ideale Lösung mit ausgezeichnetem Leistungsniveau, auch was die Einbruchsicherheit betrifft.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Leistungen: Schlagregendichtheit (EN 1027 - EN 12208): Klasse 9A Luftdurchlässigkeit (EN 1026 - EN 12207): Klasse 4 Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12211, EN 12210): Klasse 5 Schalldämmung EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: bis zu 43 dB Technische Eigenschaften Abmessungen des Querschnitts Tiefe Blendrahmen 90 mm Tiefe Flügelprofil 100 mm Art der Luft-Wasser-Wind-Dichtung: Mitteldichtung (Fenster und Fenstertüren) Glasstärke: von 22 bis 83 mm Maximales Flügelgewicht: 300 kg Verfügbare Linien: Basislinie (BL), Formlinie(SL)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNC_90_STH_HES_WS_W01
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium windows
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-06
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika