Synthesis Cabinetry bietet mehrere Aufbewahrungsoptionen, die auf Ihre Bedürfnisse von heute und morgen zugeschnitten sind. Traditionelle und wandhängende Unterschränke sind in einer Vielzahl von Tür- und Schubladenkonfigurationen erhältlich, damit Sie die perfekte Aufbewahrungslösung für Ihre Einrichtung zusammenstellen können.
Wenn sich Ihre Anforderungen ändern, können auch Ihre Speicherkonfigurationen einfach geändert werden. Unterschränke sind in folgenden Größenbereichen erhältlich:
Hängende Unterschränke:
12" 15" 18" 21" 24" und 30" in der Breite
18 Zoll tief
19" und 25" hoch
Steigern Sie Ihre Effizienz
Synthesis-Schränke wurden speziell für Effizienz entwickelt und beseitigen Platzverschwendung und helfen, die Organisation von Vorräten zu verbessern.
Schaffen Sie eine ruhigere Umgebung
Reduzieren Sie das Geräusch beim Schließen von Schränken und Schubladen mit vollständig ausziehbaren Soft-Close-Schienen und -Scharnieren. Entwickelt, um Geräusche im Schrank auf ein Minimum zu reduzieren, können Sie dazu beitragen, den Stress der Patienten zu reduzieren, indem Sie eine ruhigere Pflegeumgebung schaffen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |