Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

Google-Übersetzung,
Die C510- und C6-Serie bot zusätzliche Höhe über die C-Serie hinaus, um verschiedene Bauvorschriften zu erfüllen. Genau wie die C-Serie sind sie für die Unterstützung von Gas- und Kühlrohrsystemen, Kabeltrassen, elektrischen Leitungen, mehreren Leitungen und HLK-Geräten ausgelegt.
Spezifikation
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Technische Spezifikation
  • Referenznummerc510-and-c6-rubber-support
  • ProduktfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProduktgruppeRubber Supports
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • ETIM-CodeEC011121
  • ETIM-NamePipe support
  • UNSPSCNameRubber support block
  • UNSPSCCode30151509
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipeline supports
  • Klassifizierung22 05 29
  • Format2014TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClassNummer23-27 43 13
  • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit