Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FS520-30 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520-30 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Google-Übersetzung,

PVC-Bodenwaschbecken werden aus PVC-Material hergestellt, um das ultimative Sanitärdesign zu bieten. PVC-Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien wie die in Obst, Gemüse und Fetten enthaltenen Säuren. Die glatte, gleichmäßige Oberfläche ist leicht zu reinigen und das Bodenwaschbecken wird nicht absplittern oder rosten. PVC-Bodenwaschbecken sind leicht für einfachere Handhabung, Installation und Transport. PVC-Bodenwaschbecken sind mit optionalem gewölbtem Bodensieb und mit Gitterkonfigurationen aus Voll-, Dreiviertel- oder Halb-PVC, Nickelbronze oder Edelstahl erhältlich.

Spezifikation
  • FS520-30 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfs520-30-8-x-6-deep-floor-sink
  • ProduktfamilieFloor Sinks
  • ProduktgruppeSquare Floor Sinks
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA