Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

Google-Übersetzung,
Der MI-300 wird mit einem Magnetventil aus Edelstahl, einem Luftspalt, einem Kupferverteiler und einer elektronischen Steuerung hergestellt. Die Wasserabgabefrequenz kann an die Bedürfnisse des Gebäudes angepasst werden. Das MI-300 kann überall in der Wasserversorgung platziert werden. Ein Verteiler ist an der Unterseite des MI-300 angeschlossen, um bis zu 5 Abflüsse zu bedienen. Der MI-300 ist praktisch für selten genutzte Gebäude wie Kongresszentren und Sportanlagen. Der MI-300 wird gemäß ANSI/ASME A112.1.2 Luftspalt in Sanitärsystemen hergestellt. Die Zugangstür UA 18×18 wird für den Zugang zum MI-300 empfohlen, wenn sie in der Wand installiert ist.
Spezifikation
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • ProduktfamilieTrap Seal Primers
  • ProduktgruppeElectronic
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_84_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVacuum breakers
  • Klassifizierung40 05 67.23
  • Format2014TitelPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit