Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-DU Distribution Unit
MIFAB

MI-DU Distribution Unit

Google-Übersetzung,
Die MI-DU-Verteilungseinheit für Siphondichtungen der MIFAB®-Serie ist so konstruiert, dass sie eine dosierte Menge Wasser von einer Siphondichtungsgrundierung erhält und das Wasser gleichmäßig auf zwei, drei oder vier Bodenablaufsiphons verteilt. Wählen Sie zwischen 1/2"- oder 5/8"-Kompressionsanschlüssen, indem Sie das Suffix (-500) oder 1/2" oder das Suffix (-625) für 5/8" angeben. Auf dem Deckel der Verteilereinheit sind die Nummern 2", 3" und 4" markiert. Der Körper der Verteilereinheit hat eine Führungsmarkierung auf der Oberseite des Körpers. Die Nummern und die Führungsmarkierung werden positioniert, indem die drei entfernt werden Schrauben in den Deckel des Geräts und Drehen des Deckels, um die entsprechenden Zahlen mit Führungsmarkierungen abzugleichen, um die gewünschte Anzahl von Abflüssen vorzubereiten. Die Unterseite ist mit den Zahlen 1-4 markiert, um leichter bestimmen zu können, welche Anschlüsse das Wasser erhalten Ziehen Sie die drei Deckelschrauben nicht zu fest an, wenn Sie den Deckel wieder am Gehäuse befestigen. Es ist nicht erforderlich, die MIFAB-Verteilung perfekt waagerecht zu installieren. Das einzigartige Design verteilt das Wasser gleichmäßig, wenn es bis zu 5 Grad uneben ist.
Spezifikation
  • SKUs: MI-DU-500, MI-DU-625
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-du-500-distribution-unit
  • ProduktfamilieTrap Seal Primers
  • ProduktgruppeOther
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit