Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling

Google-Übersetzung,
MIFAB®-Serie MI-HUB (Größe angeben) abgeschirmte Kupplungen ohne Nabe werden mit Dichtungen aus Neopren hergestellt, die die Anforderungen von ASTM C-564 erfüllen und in einem gewellten Schild aus Edelstahl Typ 301 untergebracht sind. Zwei (Größen 2" bis 4"), vier (Größen 6" bis 10") oder sechs (Größen 12" und 15") Klemmen aus Edelstahl Typ 301, die mit 5/16" Sechskantschrauben aus Edelstahl Typ 305 festgezogen werden, umgeben die Abschirmung um die Dichtkraft bereitzustellen. Die Kupplungen der MI-HUB-Serie sind nach den Standards ASTM-#C1277-2018, CISPI 310-2010, CSA B602-2016 (Datei-Nr. 247608) und B70 getestet und zertifiziert. Sie sind bei IAPMO und NSF nach CISPI 310 zertifiziert. Außerdem von Intertek Testing Services nach CAN/ULC S102.2-07 „Smoke Test“ getestet und zertifiziert.
Spezifikation
  • SKUs: MI-HUB-150, MI-HUB-2150, MI-HUB-2, MI-HUB-3, MI-HUB-32, MI-HUB-4, MI-HUB-42, MI-HUB-43, MI-HUB-5, MI-HUB-6, MI-HUB-8, MI-HUB-10, MI-HUB-12, MI-HUB-15
Technische Spezifikation
  • Referenznummermi-hub-150-regular-duty-no-hub-coupling
  • ProduktfamilieCouplings
  • ProduktgruppeFlexible Rubber Couplings
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • Klassifizierung21 00 00
  • Format2014TitelFire Suppression
  • OmniClassNummer23-29 33 00
  • OmniClassTitelFire Suppression System Components
  • CSIUniFormatIICodeD4010
  • CSIUniFormatIITitleSprinklers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA