Der MIFAB® SUPER-2000 Schwerkraft-Fettabscheider mit 2.000 US-Gallonen Flüssigkeitshaltekapazität hat eine eingeschränkte lebenslange Garantie und wird in den USA aus nahtlosem, rotationsgeformtem Polyethylen hoher Dichte mit einer gleichmäßigen Wandstärke von 3/8 Zoll hergestellt. Der Interceptor ist für die ober- oder unterirdische Installation ausgelegt und umfasst ein verstellbares Deckelsystem, einen Zugang zur Probenöffnung, ein internes Leitblech, eine tiefe Siegelfalle, die von einem Deckel abgedeckt wird, einen internen Luftentlastungs-Bypass, eine kalibrierte Edelstahlblende (interne Durchflussregelung), eine Basis für stützen- und bodenebene Installation und 4″ Einlass- und Auslassanschlüsse ohne Nabe. Mit Stahl ummantelte Verbunddeckel bieten einen wasser-/gasdichten Verschluss und haben ein Minimum von 20.000 LB. Belastbarkeit – in Übereinstimmung mit den Belastungsanforderungen von AASHTO H20. Das hochdichte Polyethylenmaterial ist PE 3135 von Dow 9.39 mit einer Dichte von 0,939 g/cm3. Das -PDI-Modell wurde nach dem PDI G-101-Standard, 100 GPM Durchflussrate, getestet und zertifiziert. Für den Innen-/Außenbereich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |