Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

Google-Übersetzung,
Serie MIFAB® T1350-FL 12 Zoll breit, 7 3/4 Zoll tief, 12 Zoll lang, modularer Grabenablauf ohne Gefälle mit lackierten Körperteilen aus Gusseisen. Jeder Körper hat einen 2 Zoll breiten Ankerflansch, der in jede Seite eingegossen ist und 2 Zoll von der Oberseite nach unten eingelassen ist. Die Körper haben einen gerundeten Boden und geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. Endauslässe sind in 2", 3", 4" oder 6" ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich (Auslassanschlussgröße angeben) und Bodenauslässe sind in 2", 3", 4" oder 6" ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich (Auslass angeben Anschlussgröße). 12 Zoll lange, duktile Eisenroste der Klasse E, H-20 werden standardmäßig mitgeliefert (Suffix –4). Endkappen und Auffangbecken sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Technische Spezifikation
  • Referenznummert1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit