Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UA Universal Access Door with Frame
MIFAB

UA Universal Access Door with Frame

Google-Übersetzung,
Die MIFAB® UA-Serie ist eine Mehrzweckzugangstür. Es ist für den bündigen Einbau in Trockenbauwände, Blöcke oder Fliesen, Wände und Decken konzipiert. Die Tür verfügt über abgerundete Sicherheitsecken, ein verdecktes Scharnier, bündig mit dem Rahmen, eine einzigartige weiße Oberfläche und eine 3/8-Zoll-Bördelung in der Türverkleidung für zusätzliche Steifigkeit und Sicherheit.
Spezifikation
  • SKUs: UA0606, UA0808, UA0812, UA1010, UA1212, UA1216, UA1218, UA1224, UA1414, UA1420, UA1424, UA1515, UA1616, UA1620, UA1624, UA1818, UA1824, UA1836, UA2020, UA2024, UA2030, UA2222, UA2230, UA2424, UA2430, UA2436, UA2448, UA3030, UA3232, UA3636, UA3648, UA4848, UASS0606, UASS0808, UASS0812, UASS1010, UASS1212, UASS1216, UASS1218, UASS1224, UASS1414, UASS1420, UASS1424, UASS1515, UASS1616, UASS1620, UASS1624, UASS1818, UASS1824, UASS1836, UASS2020, UASS2024, UASS2030, UASS2222, UASS2230, UASS2424, UASS2430, UASS2436, UASS2448, UASS3030, UASS3232, UASS3636, UASS3648, UASS4848,
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniversal-access-door-with-frame-32
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeUniversal
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13
  • Format2014TitelAccess Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA