Milcor 8x8 UFR-DW 8" x 8" universelle Brandschutztür für Trockenbau, Grundierung. Universal Fire-Rated Access Doors for Drywall (UFR-DW) sind so konzipiert, dass sie einfach zu installieren sind und perfekt in Trockenwänden funktionieren, mit ähnlichen Eigenschaften wie das (UFR)-Modell. Milcor 8x8 UFR-DW 8" x 8" universelle feuerfeste Zugangstür für Trockenbau, Grundierungsmerkmale: feuerfest, trägt sowohl UL als auch CUL 11/2 Stunden, Feuerklasse B sowie das Warnock Hersey Label für drei -Stunden nicht brennbare Boden-/Deckensysteme. UL (CUL)-zertifizierter Temperaturanstieg von 250 Grad für echten Brandschutz. Ohne Isolierung übersteigt die Temperatur auf der geschützten Seite einer Zugangstür 600 Grad F, was Personen gefährdet und eine spontane Entzündung von allem in der Nähe der Zugangstür verursacht Grad F. Dieser UL-Temperaturanstieg ist der beste in der Branche. Reduzierte Schallübertragung, die isolierte Türverkleidung vom Sandwich-Typ bietet den doppelten Vorteil der Reduzierung der Schallübertragung durch die Zugangstür. Material: Grundlackierter Stahl oder Edelstahl: 14 -Gauge-Rahmen mit 20-Gauge-Türverkleidung Isolierung: 2" Mineralfaserisolierung zwischen Innen- und Außenverkleidung. Finish: Stahl wird chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Scharnier: Kontinuierlicher Typ; Stahl mit Edelstahlstift. Automatischer Paneelschließer: Integriertes verdecktes Federsystem, das an allen in Wänden zu installierenden Türen angebracht ist. Starke Schraubenfeder macht Tür selbstschließend und selbstverriegelnd in Deckenanwendungen. Die Standard-Universal-Feuerschutztür mit Trockenbauleiste verfügt über ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Nockenschloss nicht verfügbar. Nicht verfügbar mit Einsteckzylinder. 8 1/2" x 8 1/2" Öffnung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |