FDV13 | Set aus drei Einzelfenstern mit Dreh-Kippfunktion und zwei Fenstern (verglast oder nicht)
In modernen Gebäuden ist die endgültige Architektur das Ergebnis mehrerer Überlegungen. Der Lichteintrag ist manchmal von zentraler Bedeutung für die Optimierung der natürlichen Erwärmung und gleichzeitig die Begrenzung überschüssiger Wärme im Sommer.
Hybrid-Sets aus mehreren verglasten Volumen sind eine definitive Lösung, um den Wohnkomfort von Räumen zu erhöhen. Dieses Tischler-Set besteht aus drei einflügeligen Fenstern mit Dreh-Kipp-Fenstern auf einer festen verglasten Brüstung und ist eine hervorragende Möglichkeit, ein Fenster zu ersetzen feste Masse mit einer Öffnung nach außen. Im Inneren besitzt das Holz seine Rauheit, Maserung und Wärme und wirkt auf natürliche Weise isolierend. Außen schützt Aluminium das Holz vor äußeren Einflüssen und schlechtem Wetter.
Jeder Flügel ist unabhängig und ermöglicht die Steuerung der Belüftung des Gebäudes. Der fest verglaste Brüstungsrahmen schützt Menschen ohne Lichtverlust.
Dieses Set wird von Minco, dem Entwickler und Hersteller von Hybrid-Tischlereien seit 1991, hergestellt und kombiniert die Wärme und Authentizität von Holz mit der Robustheit und Haltbarkeit von Aluminium.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|
Belgien | Guadeloupe | Neukaledonien |
Frankreich | Martinique | |
Luxemburg | Sankt Lucia | |
Schweiz |