FDV13 | Festes Fenster mit Stillstand (verglast oder nicht)
Das von Minco angebotene Hybridfenster verkörpert die Exzellenz des Ökodesigns und der französischen Fertigung und bietet eine sowohl ästhetische als auch langlebige Tischlereilösung für die anspruchsvollsten Architekturprojekte.
Diese vollständig in Frankreich hergestellte Tischlerei kombiniert auf elegante Weise die natürliche Wärme von Holz mit der Robustheit und Widerstandsfähigkeit von Aluminium. Sein zeitloses Design und seine klaren Linien machen es zu einem architektonischen Element der Wahl, das sich harmonisch in jede Art von Umgebung integrieren lässt.
Das mit hochwertiger Doppelverglasung ausgestattete Festfenster bietet einen Panoramablick nach draußen und garantiert gleichzeitig eine optimale Wärme- und Schalldämmung. Die Wahl zwischen einem verglasten Brüstungsfenster oder einem Vollpaneelfenster ermöglicht es Ihnen, den spezifischen Anforderungen jedes Projekts gerecht zu werden und bietet gleichzeitig eine erhebliche Gestaltungsflexibilität.
Durch die Bevorzugung lokaler Herstellung und nachhaltiger Materialien ist diese Tischlerei voll und ganz Teil eines nachhaltigen Entwicklungsansatzes und reduziert so ihren ökologischen Fußabdruck bei gleichzeitiger Gewährleistung einwandfreier Qualität.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|
Belgien | Guadeloupe | Neukaledonien |
Frankreich | Martinique | |
Luxemburg | Sankt Lucia | |
Schweiz |