POETV09 | Zwei Außenflügeltüren mit dreifacher Verglasung und zentraler fester Scheibe
Bestehend aus zwei nach außen öffnenden Türen, ergänzt durch eine zentrale Befestigung, zeichnet sich diese Tischlerei durch ihre optische Ausgewogenheit und ihre Vielseitigkeit in der Verwendung aus.
Die Kombination hochwertiger Materialien, nämlich Holz und Aluminium, verleiht dieser Hybridtischlerei eine erhöhte Haltbarkeit sowie eine raffinierte Ästhetik und fügt sich harmonisch in verschiedene Architekturstile ein.
Die Wahl zwischen einem festen zentralen Glas- oder Vollpaneel bietet Gestaltungsfreiheit und ermöglicht die Modulation des natürlichen Lichteinfalls entsprechend den spezifischen Anforderungen des Projekts. Diese Option eignet sich besonders für Umgebungen, in denen Helligkeit und Privatsphäre im Vordergrund stehen.
Das dreifach verglaste Ökodesign verstärkt die thermischen und akustischen Eigenschaften der Tischlerei und garantiert den Nutzern optimalen Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Energieverluste.
Diese Tischlerei stellt daher die ideale Lösung für Gebäude dar, die Eingangs- und Ausgangsräume effektiv trennen und gleichzeitig die architektonische Ästhetik verbessern und ein hohes Maß an thermischer Leistung bieten möchten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Ozeanien |
|---|---|---|
Belgien | Guadeloupe | Neukaledonien |
Frankreich | Martinique | |
Luxemburg | Sankt Lucia | |
Schweiz |