Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter-Klimaanlage, Split-Typ

    Standard-Wechselrichter (MSY-JY18VF)

    Energiesparstandards mit der perfekten Coolness Energiesparstandards Mit einer Coolness, die jeder spüren kann. Inverter-Klimaanlage, kostengünstig, energiesparend Komplett mit Kühltechnik

    - Inverter, ein System, das maximale Energie spart, indem es die Kompressorgeschwindigkeit reduziert, um präzise eine kühle, angenehme Temperatur bereitzustellen.
    - Dual Barrier CoatingX3 beschichtet die Teile der Klimaanlage. Zur Reduzierung der Anhaftung von Staub und Ölnebel in der Luft.
    - Schnelle Kühlung, um die Temperatur so anzupassen, dass sie schnell abkühlt.
    - Schlafmodus, Technologie für völlig erholsamen Schlaf
    - Nano-Platin-Filter, ein Luftfilter, der mit Platinpartikeln in Nanogröße gemischt ist. Hilft, das Wachstum von Bakterien, Schimmel und unerwünschten Gerüchen zu hemmen.
    - Der Quiet-Modus arbeitet mit dem leisesten Ton von 21 dB.
    - Fehlercode : Überprüfen Sie die Klimaanlage selbst auf ungewöhnliche Symptome, indem Sie einfach eine Taste drücken.
    - 12-Stunden-EIN/AUS-Timer- Programm zum Einstellen der Ein-/Aus-Zeit 24 Stunden im Voraus.
    - Das Kältemittel R32 ist umweltfreundlich. Zerstört die Atmosphäre nicht Reduzieren Sie den Treibhauseffekt
    - 5 Jahre Garantie auf den Kompressor, 3 Jahre Kalt- und Heißregisterpaneel, 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile in der Maschine.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR TECHNISCHE DESIGN-UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 DW 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL MSY-JY18VF

      Cooling capacity (BTU/h) 17,742

      SEER (Btu/h/W) 20.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.2 (1.3 - 5.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF Program

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 250

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 545 x 780 x 294

      Weight Indoor 12.1

      Weight Outdoor 27.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMSY-JY18VF
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit