Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mr. Slim Klimaanlage

    Glücklicher Wechselrichter (MSY-KY15VF)

    Zufrieden mit der schnellen Abkühlung. Komfortabel mit Qualität

    - Inverter, ein System, das maximale Energie spart, indem es die Kompressorgeschwindigkeit reduziert, um präzise eine kühle, angenehme Temperatur bereitzustellen.

    - Schnelle Kühlung, schnelles und sofortiges Abkühlen mit nur einer Taste.

    - Einfache Reinigung: Benutzer können den Filter (V-Air-Filter) zur einfacheren Reinigung entfernen.

    - V-Air Filter, ein Luftfilter, der mit Platinpartikeln in Nanogröße gemischt ist. Hilft, das Wachstum von Bakterien, Schimmel und unerwünschten Gerüchen zu hemmen.

    - SCHLAFMODUS: Schlafen Sie die ganze Nacht bequem.

    - FEHLERCODE Sie können die Klimaanlage ganz einfach selbst auf ungewöhnliche Symptome überprüfen.

    - 5 Jahre Garantie auf den Kompressor, 3 Jahre Kalt- und Heißregisterpaneel, 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile in der Maschine.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR TECHNISCHE DESIGN-UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE TELEFON 0-2763-7000 DW 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL : MSY-KY15VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 15,013

      SEER (Btu/h/W) : 18.15

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW)
      4.4 (1.2 - 4.4)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply
      220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch
      12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch
      Wireless

      Indoor Fan Speeds
      5+ AUTO

      Blow Fan Indoor
      Line flow fan

      Blow Fan Outdoor
      Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D)
      290 x 799 x 233

      Dimensions Outdoor (H x W x D)
      538 x 699 x 249

      Weight Indoor
      8.4

      Weight Outdoor
      22.0

      Piping Size : Liquid (mm.in)
      6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)
      9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)
      20 / 12

      Refrigerant
      R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMSY-KY15VF
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit