Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
INXX II bath/shower kit 160 c/c
    Archiviert

    INXX II bath/shower kit 160 c/c

    With its durable chrome finish and hand shower with a large, round nozzle, makes this mixer looks great and gives a truly relaxing baths. The INXX II collection offers a world-class water experience with constant temperature, high comfort and effective scald protection. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection
    INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection.

    Chrome art no 270000 RSK  8362152                                                                                                                                                                   Matte black art no 270000.12 RSK 8362153                                                                                                                                                           Matte white art.no 270000.22 RSK 8362155                                                                                                                                                    Matte grey art.no 270000.44 RSK  8362156                                                                                                                                                    Polished brass art.no 270000.60 RSK 8362157                                                                                                                                          Brushed brass art.no 270000.62 RSK 8362158

    Spezifikation
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer270000
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.775
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit