Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

;

Diesel Generator Set, Series 1600 10V, 450-500kWe, 60Hz, 208-600V, Standby

Unique Ref.: mtu-onsite-energy-series-1600-10v-450-500kwe
Marke: MTU Onsite Energy
Produkt Familie: Engine Generators
Produkt Gruppe: Series 1600 10V
Publishing Datum: 2018-02-21
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (3)

***Our Revit library is being updated.***

MTU Onsite Energy is a leading producer of diesel-powered generator sets from 30 kW to 3,250 kW and natural gas-powered generator sets from 20 kW to 400 kW for standby and prime power applications. The company also provides automatic transfer switches, paralleling switchgear, controls and accessories for complete power system solutions.


Material 1: Metal
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Elektronisches Zubehör - Sonstige
UNSPSC Name: Diesel generators
UNSPSC Code: 26111601
Uniclass 1.4 Code: JV12
Uniclass 1.4 Beschreibung: Generator systems
Uniclass 2.0 Code: PR-65-34-33
Uniclass 2.0 Beschreibung: Generator Sets
Uniclass 2015 Code: Pr_60_70_65_34
Uniclass 2015 Beschreibung: Generator sets
NBS Reference Code: 65-34-33
NBS Reference Beschreibung: Generator Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 32 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Diesel-Engine-Driven Generator Sets
OmniClass-Nummer: 23-35 11 15 11
OmniClass-Titel: Diesel Generator Sets
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
Electronics - Other

Name Wert
Emission Tier 3/2
Enclosure Option True
IBC Certification Option True
Power Output 450 kWe, 500 kWe
Sub-Base Fuel Tank Option True
Tier 4 Aftertreatment Option False
Voltage Options 208 ; 240 ; 380 ; 440 ; 480 ; 600 V

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.