Multipor Dämmsysteme
Multipor bietet mineralische Dämmsysteme für den Innen- wie Außenbereich. Die Systeme von Multipor sorgen sowohl bei Neubauten als auch bei sanierten Gebäuden für eine hervorragende Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima mit bester Wohngesundheit.
Kern dieses Systems ist die Multipor Mineraldämmplatte, die ressourcenschonend aus den natürlichen Grund- und mineralischen Rohstoffen Sand, Kalk, Zement und Porenbildner hergestellt wird. Sie zeichnet sich zudem durch Sicherheit in der Planung und Konstruktion sowie durch bauphysikalische Funktionalität aus. Damit ist die Multipor Mineraldämmplatte ein Dämmstoff, der die Anforderungen jedes Bauvorhabens wirtschaftlich, effizient und nachhaltig erfüllt.
Die Einsatzgebiete im Neu- und Altbau sind Fassadendämmung, Innendämmung, unterseitige Deckendämmung, Kellerdeckendämmung sowie Dämmung von Massivdächern, Steildächern und Flachdächern.
Insbesondere die bauphysikalischen Eigenschaften sind einzigartige Vorteile und ausschlaggebend für eine nachhaltige, werthaltige Dämmung die alle energetischen Anforderungen erfüllt: z.B. mineralisch, nichtbrennbar (A1), formstabil, dampfdurchlässig, biozid- und faserfrei.
Ökologisch dämmen mit Multipor: Aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe ist die Multipor Mineraldämmplatte ein ökologisch besonders wertvoller Dämmstoff, der weder Fasern noch Schadstoffe enthält. Die europäische Produktdeklaration (EPD) macht die ökologischen Eigenschaften durch die Deklaration des Instituts Bauen und Umwelt e. V. transparent. Zudem ist die Mineraldämmplatte durch die natureplus-Zertifizierung und die VOC-Untersuchung des eco-Instituts Köln europaweit einzigartig.