Dank seiner einfachen Einrichtung eignet sich der NABCO Swing ideal für die Umrüstung vorhandener manueller Türen auf automatischen Betrieb und kann bei Niedrigenergieanwendungen ein Türgewicht von bis zu 150 kg bewältigen.
Mit seinem schlanken, flachen Design ist der NABCO Swing beidseitig verwendbar und kann sowohl an links- als auch an rechtsseitigen Schwingtüren eingesetzt werden. Der Antrieb ist über die NABCO Connect iOS- und Android-App fernsteuerbar, sodass der Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus geplant werden kann. Mit dem NABCO Swing und der NABCO Connect App können Sie die Tür sogar per Smartphone öffnen und schließen.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |