Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater
Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Titan N-120 Electronic Digital Tankless Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Im Einklang mit der Zuverlässigkeit und Leistung unseres klassischen elektronischen Durchlauferhitzers Titan-ATC haben wir den neueren und fortschrittlicheren TITAN-SCR2 entwickelt. Der neue digitale Durchlauferhitzer TITAN-SCR2 enthält neue Technologien des Weltraumzeitalters und verfügt über ein schnelleres und genaueres Temperaturabtastsystem, einen manuell rückstellbaren Thermostat und ein neues Luft-/Wasser-Unterdrückungsanalysesystem, um Trockenstarts zu verhindern (was ein Hauptproblem für andere durchlauflose Systeme.) Indem Wasser nur bei Bedarf erhitzt wird, macht der digitale elektronische Durchlauferhitzer TITAN-SCR2 den Bedarf an sperrigen Warmwasserbereitern zur kontinuierlichen Erwärmung des Wassers überflüssig. Dadurch können die Warmwasserkosten gegenüber herkömmlichen elektrischen Warmwasserbereitern um bis zu 60 % gesenkt werden. Die hohe Effizienz des TITAN-SCR2 ist zum Teil auf seinen dedizierten digitalen Mikroprozessor zurückzuführen, der Eingangs- und Ausgangstemperaturen 21 Mal pro Sekunde abtastet. Dieses Leistungssteuerungssystem analysiert die Daten und verwaltet den Stromverbrauch für maximale Effizienz und Temperaturstabilität. Im Ruhezustand verbraucht der TITAN-SCR2 überhaupt keinen Strom.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Spezifikation
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      Dade Approval # 97-0627.16
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 7" W x 10" H x 2-3/4 D
      Weight 8 Pounds
      Materials Brass and Copper Casing
      Pipe Fitting 1/2" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 220 VAC Std.(208/277 Avail.)
      Elements Dual Copper/Nichrome
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators Red-on/Green-stand by
      Warranty 10 years on casing leakage, 1 year on components
      Protection Digital Temperature Control - Manual Resetable Thermostat

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTitan-N-120-Electronic-Digital-Tankless-Water-Heater
    • ProduktfamilieTankless Water Heater
    • ProduktgruppeElectronic
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Klassifizierung22 33 30
    • Format2014TitelResidential, Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit