Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lobster armchair
Lobster armchair
Lobster armchair
    Nola

    Lobster armchair

    Google-Übersetzung,

    Der Lobster-Sessel lädt zum Zurücklehnen, Entspannen und gemütlichen Verweilen ein. Seine markante Form wurde entwickelt, um die Konvention des aufrechten Sitzens in Frage zu stellen und den Komfort in Umgebungen wie Lernzentren zu erhöhen. Obwohl sich das Bildungswesen in den letzten Jahren drastisch verändert hat, sehen die für Lernumgebungen konzipierten Sitzmöbel immer noch mehr oder weniger gleich aus.

    Lobster feierte 2019 sein Debüt auf der Ung Svensk Form (der Messe für junges schwedisches Design) und ist jetzt Teil der Sitzmöbelkollektion von Nola. Lobster bietet Abwechslung in einer Welt vielfältiger Umgebungen, erfüllt individuelle Bedürfnisse am Arbeitsplatz und in Schulen und bietet Platz für Reisende im Urlaub und diejenigen, die zu Hause bleiben. Lobster ist aus gebogenem Stahl und gepolsterten Sitzkissen gefertigt und wird komplett montiert geliefert. Da Lobster uns fragt, wie wir sitzen möchten, bietet sein ergonomisches Design eine Vielzahl individueller Annehmlichkeiten.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Width: 114 cm
      Height: 82 cm
      Sitting height: 42, 52 & 67 cm
      Depth: 103 cm
      Weight: 50 kg

      Product numbers and combinations

      U17-66 Lobster chair

      Standard colours

      RAL 3016 

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Plastic

      Polyurethane Foam

      Polyurethan foam is a highly elastic polymer product and provides a bouncy structure and feels extra comfortable to sit on. With its attributes such as being allergy-neutral, long-lasting and fire- and flame-resistant, it can easily be used in public environments.

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      For info - se Kvadrat's homepage.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlobster-armchair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1142
    • Tiefe (mm)1038
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEasy chairs
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture