Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6" Cobalt LED Retrofit Baffle Trim

6" Cobalt LED Retrofit Baffle Trim

Google-Übersetzung,
Die LED-Kobaltleuchten von Nora Lighting sind cULus-gelistet für den Einsatz in bestehenden IC- oder Nicht-IC-Gehäusen, die von Nora und anderen hergestellt werden. Die Einheiten bieten eine Leistung von 1000 Lumen, ziehen 16 W und rendern 95 CRI. Die Cobalt-LEDs von Nora integrieren das Neueste aus der Cree® COB-Familie von LED-Arrays und bieten eine helle, spektakuläre Lichtleistung und einen geringen Stromverbrauch. Eine offensichtliche und intelligente Wahl für eine umweltfreundliche, energieeffiziente Beleuchtung in gewerblichen und privaten Anwendungen.

Merkmale
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
  • Cree® COB LED mit integriertem Treiber
  • Plattform aus Keramik
  • Erhältlich in 4", 5" und 6" Öffnungen
  • 95 CRI
  • Das von Nora entwickelte UTM (Unitized Thermal Management) umfasst einen dicken Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, um die Wärme von der LED abzuleiten und die Wärme vom Treiber zu trennen
  • Das neue UTM-Design ermöglicht eine geringere Gesamthöhe
  • 1000 Lumen verbraucht nur 16 Watt
  • 2700K, 3000K und 4000K Farbtemperaturen
  • Reflektor- oder Baffle-Trim-Stile
  • Gesponnene Aluminiumverkleidung mit tief gesetzter Streuscheibe für hervorragenden Sehkomfort bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute
  • Dimmbar
  • Inklusive mittelgroßer Sockel zum einfachen Nachrüsten
  • GU24-Sockeladapter zur Verwendung mit GU24-Basisgehäusen erhältlich
  • Energy-Star-zertifiziert
  • cULus-Wet-Label-gelistet
  • Titel 24-konform
Technische Spezifikation
  • Referenznummernora-nlcbc-652
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika