Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bor Outward opening Venus 834G
Bor Outward opening Venus 834G
    NorDan

    Bor Outward opening Venus 834G

    Google-Übersetzung,

    Nach außen öffnende Eingangstür.

    Welche Tür ist deine?
    Der individuelle Ausdruck in Kombination mit hoher Qualität, viel Liebe zum Detail und robuster Bauweise sind wichtige Aspekte bei der Gestaltung unserer Türen. Ihre Tür soll zum Haus passen, schön anzusehen sein und ein professionelles Design haben – sowohl unter Sicherheits- als auch unter Energieaspekten. Unsere Produktpalette enthält ebenso viele moderne Features wie klassische Designs.

    Unsere Türen bleiben in Form
    Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause, schließen die Tür auf und fühlen sich ruhig und sicher. Sie schließen hinter sich eine robuste und sichere Eingangstür aus doppeltem Stahlblech und extra Klimaversiegelung. Sie wissen, dass Sie eine einzigartige Tür haben, bei der fortschrittliche Technologie das elegante Design nicht beeinträchtigt. Unsere Türen sind wetterfest und formstabil.

    Aus persönlichen Gründen
    Die Eingangstür ist das Tor zu Ihrem Zuhause, sie heißt Sie willkommen und ist der erste Eindruck für Ihre Gäste. Daher ist es wichtig, die richtige Tür zu wählen! Sie sollte allen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gerecht werden, und bei NorDan können Sie aus einer breiten Palette von Eingangstüren wählen, die alle eine einzigartige Konstruktion mit doppelten Stahlplatten haben, die Formstabilität und Sicherheit garantiert. Ein zusätzliches Plus ist die Möglichkeit, Ihre Tür in Ihrer Lieblingsfarbe und mit diversem Zubehör zu bekommen. Wenn Sie nach einer persönlichen Tür mit eingebauter Sicherheit suchen, ist NorDan Ihre Option!

    Spezifikation
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 1,1 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: EI30 optional
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: EN-1627, RC2(N) optional

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNORDAN-ED01DSO-B134
    • ProduktfamilieExternal doors
    • ProduktgruppeFavourite
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit