Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QF Pipe
QF Pipe

    QF Pipe

    Google-Übersetzung,

    Nordfab fertigt Leitungen für Staub-, Nebel- und Rauchabsaugsysteme. Kontaminierte Luft aus Maschinen oder Prozessen wird über QF Pipe und andere Quick-Fit-Leitungen zu einem Sammler/Filter geleitet, was zu saubererer Luft in Arbeitsbereichen führt.

    Das Quick-Fit ®- Kanalrohr von Nordfab verfügt über eine lasergeschweißte Naht und Quick-Fit (QF)-gerollte Enden zur Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen, was eine schnelle Montage/Demontage und Neupositionierung ermöglicht.

    • Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (wie unten gezeigt) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl
    • Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und anderen verschiedenen Endtypen
    • Optionale Materialstärken: 18ga, 16ga, 14ga, 12ga und 10ga.
    • QF Pipe ist ein Nordfab Now ®- Produkt, daher sind Artikel in den am häufigsten verwendeten Größen und Materialien auf Lager und können normalerweise am Tag nach der Bestellung versandt werden.

    Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe zu größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.

    Quick-Fit-Rohrleitungen werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, insbesondere zur Staubabsaugung oder zum Transport feiner Partikel. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, ist leicht zu reinigen, lässt sich an vorhandene Rohrleitungen anpassen und bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwenden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit die beste Lösung für Sie sein könnte.

    Spezifikation
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerus-qf-pipe
      • ProduktfamilieQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • ProduktgruppePipe & Clamps
      • TypObjekt (einzelnes Objekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-09
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialVerzinkter Stahl
      • Sekundär MaterialStainless steel 304
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Staubabsaugung
      • IFCClassificationKanal-Fitting
      • ETIM-CodeEG015540
      • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
      • Klassifizierung23 31 13.19
      • Format2014TitelMetal Duct Fittings
      • OmniClassNummer23-33 49 00
      • OmniClassTitelHVAC Ductwork

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Belize
      Bermuda
      Britische Jungferninseln
      Costa Rica
      Kanada
      Mexiko
      Panama
      Puerto Rico
      Sankt Martin
      USA