Der branchenweit erste WLAN-fähige Fußbodenheizungsthermostat. Der programmierbare Thermostat kann über eine mobile Smartphone-App (iOS und Android) oder einen Webbrowser gesteuert werden. WiFi verbindet sich einfach mit dem WiFi-Netzwerk Ihres Hauses. 802.11 b/g/n kompatibel und ein vollständig sicheres Netzwerk WPA und WPA2. Einfach zu bedienen – Einrichtungsassistent und Testmodus, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten. Benutzerdefinierte Einstellungen – Legen Sie benutzerdefinierte Einstellungen fest, die von Sprachen (Englisch/Französisch/Spanisch), 12- oder 24-Stunden-Uhr, C° oder F° bis hin zur Bildschirmhelligkeit reichen. Designelement-Hochglanzrahmen mit einer modernen randlosen klaren Acrylauflage. Wenn Sie eine Euri WiFi Smart Bulb hinzufügen: Verleihen Sie jedem Zuhause Einfachheit, Effizienz und Farbe, mit dieser Smart Wi-Fi LED-Glühbirne können Sie die Beleuchtung Ihres Hauses von überall aus steuern. Da kein Hub erforderlich ist, verbindet sich Ihre intelligente Glühbirne einfach mit dem WLAN Ihres Hauses, um sie mühelos mit der kostenlosen mobilen Life in Sync-App für Smartphones und Tablets (iOS und Android) zu steuern. Mit einem Fingertipp können Sie Ihre Glühbirne so einstellen, dass sie sich nach Ihrem Zeitplan ein- oder ausschaltet, zwischen 16 Millionen verschiedenen Farboptionen wählen oder eine farbenfrohe Szene erstellen, die Sie immer wieder besuchen können. Mit einfachen Sprachbefehlen mit Alexa oder Google Assistant können Sie Ihre Glühbirnen dimmen oder aufhellen, die perfekte Farbtemperatur wählen (2000K-5000K) oder ein- oder ausschalten, ohne sich bewegen zu müssen. Synchronisieren Sie die Lichter in Ihrem Leben mit der kostenlosen Life in Sync-App von Euri Lighting und der Smart Wi-Fi-LED-Lampe.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |