SQUEEZE mit einhängbaren Armlehnen ist ein moderner und geschmackvoller Stuhl, der sich leicht bewegen und beliebig platzieren lässt. Er ist speziell dafür konzipiert, in großer Zahl und minimal gestapelt zu werden, ohne dabei an Stabilität oder Eleganz einzubüßen. Er lässt sich einfach am Tisch aufhängen und ist leicht zu reinigen. SQUEEZE ist koppelbar und eignet sich daher optimal für größere öffentliche Räume wie Auditorien, Hörsäle und größere Kantinen.
Sitzschale standardmäßig aus Esche natur, weiß und schwarz lackierter Esche mit sichtbarer Maserung. Auch in Birke und Eiche erhältlich, jede Farbe auf Anfrage. Für ein wärmeres Gefühl kann der Stuhl vollgepolstert bestellt werden. Dann können Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten wählen. Die Stuhlbeine sind in Silberlack, Weiß, Schwarz oder Chrom und auf Anfrage in jeder RAL-Farbe erhältlich. Optionale Filzpfoten, Kupplungsbeschläge.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |